{"product":{"productId":"agid.3514","price":34.09,"name":"HANDRAD DIN950, D1=160 PASSBOHRUNG MITNUT D2=14H7, B3=5, T=16,3, GRAUGUSS,KOMP:STAHL, BALLENGRIFF FESTSTEHEND"},"currency":"EUR"}
Handrad
Passbohrung mit Nut
Grauguss
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- stabil und langlebig
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
Verkaufseinheit
34,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
feststehend
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
DIN 950
Material
Grundkörper
Grauguss
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
14H7
L3=Höhe
40
Anzahl der
Speichen
3
B3
5
D3≈
32
Griff
Ballengriff
L1
20
T
16,3
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.