Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
drehbar
Produkttyp
Griff drehbar
DIN
DIN 950
Material Grundkörper
Grauguss
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
12H7
L3=Höhe
29
Anzahl der Speichen
3
D3≈
24
Griff
Ballengriff
L1
16

Beschreibung

Werkstoff
Handrad Grauguss. Ballengriff Stahl.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch