Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Ausführung 2
feststehend
Produkttyp
Griff feststehend
DIN
DIN 950
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Aluminium
D1=Außendurchmesser
125
D2=Befestigungsbohrung
14H7
L3=Höhe
36
Anzahl der Speichen
3
B3
5
D3≈
28
Griff
Ballengriff
L1
18
T
16,3

Beschreibung

Werkstoff
Handrad Aluminium.
Ballengriff feststehend Aluminium, Achsteil Stahl, brüniert.
Ballengriff drehbar Aluminium, Achsteil Stahl, verzinkt, blau passiviert.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Handräder.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch