{"product":{"productId":"agid.20735","price":88,"name":"HANDRAD DIN950 D1=160 PASSBOHRUNG MITNUT D2=16H7, B3=5, T=18,3, D7=M10,EDELSTAHL A4 1.4401 POLIERT, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Handrad
Passbohrung mit Nut
Edelstahl A4
poliert
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Werkstoff: Edelstahl 1.4401
Verkaufseinheit
88,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
DIN
DIN 950
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Farbe
Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
16H7
D7=Gewinde
M10
L3=Höhe
40
Anzahl der
Speichen
3
B3
5
D3
32
L1
20
T
18,3
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Ausführung
Radkranz gedreht
und poliert.
und poliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.