Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
DIN
DIN 950
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Farbe Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
D1=Außendurchmesser
200
D2=Befestigungsbohrung
18H7
D7=Gewinde
M10
L3=Höhe
45
Anzahl der Speichen
3
B3
6
D3
38
L1
24
T
20,8

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
Radkranz gedreht
und poliert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch