Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Aluminium
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
12H7
L3=Höhe
31
D3
26
L1
16

Beschreibung

Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch