{"product":{"productId":"agid.20507","price":22.59,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNGD2=15H7 ALUMINIUM, SCHWARZPULVERBESCHICHTET, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung
Aluminium
schwarz pulverbeschichtet
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
Verkaufseinheit
22,59 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
15H7
L3=Höhe
40
D3
40
L1
20
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.