{"product":{"productId":"agid.20507","price":30.89,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=200 PASSBOHRUNG MITNUT D2=18H7, B3=6, T=20,8 ALUMINIUM,SCHWARZ PULVERBESCHICHTET, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung mit Nut
Aluminium
schwarz pulverbeschichtet
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
Verkaufseinheit
30,89 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Aluminium
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
200
D2=Befestigungsbohrung
18H7
L3=Höhe
46
B3
6
D3
50
L1
24
T
20,8
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.