{"product":{"productId":"agid.3524","price":23.28,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNG MITNUT D2=16H7, B3=5, T=18,3 ALUMINIUM,OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung mit Nut
Aluminium
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
Verkaufseinheit
23,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Aluminium
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
16H7
L3=Höhe
40
B3
5
D3
40
L1
20
T
18,3
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.