Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Duroplast
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
10H7
L3=Höhe
31
D3
26
L1
16

Beschreibung

Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch