{"product":{"productId":"agid.20507","price":15.92,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=100 PASSBOHRUNGD2=10H7 ALUMINIUM, SCHWARZPULVERBESCHICHTET, KOMP:DUROPLAST,GRIFF FESTSTEHEND"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung
Aluminium
schwarz pulverbeschichtet
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Verkaufseinheit
15,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
100
D2=Befestigungsbohrung
10H7
L3=Höhe
34
D3
31
L1
17
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.