{"product":{"productId":"agid.3524","price":58.53,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNGD2=24H7 ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST,GRIFF FESTSTEHEND"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung
Aluminium
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert
Verkaufseinheit
58,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Duroplast
D1=Außendurchmesser
250
D2=Befestigungsbohrung
24H7
L3=Höhe
49
D3
50
L1
28
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert. Rund- und Planlauf des Radkranzes unter IT 12.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.