Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Duroplast
Farbe Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
140
D2=Befestigungsbohrung
15H7
L3=Höhe
34
D3
34
L1
19

Beschreibung

Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch