{"product":{"productId":"agid.20507","price":26.93,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=125 PASSBOHRUNG MITNUT D2=14H7, B3=5, T=16,3 ALUMINIUM,SCHWARZ PULVERBESCHICHTET,KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung mit Nut
Aluminium
schwarz pulverbeschichtet
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
Verkaufseinheit
26,93 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
Griff drehbar
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Duroplast
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
D1=Außendurchmesser
125
D2=Befestigungsbohrung
14H7
L3=Höhe
37
B3
5
D3
30
L1
18
T
16,3
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Schwarz pulverbeschichtet.
Radkranz gedreht.
Radkranz gedreht.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.