Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
mit Zentrierbohrung
Produkttyp
Griff drehbar
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
D1=Außendurchmesser
203,2
L3=Höhe
45,7
D2
22,1
D3
45,7
Griff
Griff, drehbar
L1
24,13
L2
14,22
L4
76,2

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
gedreht blank.
Nabe mit Zentrierbohrung.
Auf Anfrage

Edelstahl 1.4401.

Edelstahl 1.4404.

Edelstahl 1.4571.

Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch