Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung mit Nut
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Aluminium
D1=Außendurchmesser
250
D2=Befestigungsbohrung
26H7
L3=Höhe
51
B3
8
D3
48
L1
28
T
29,3

Beschreibung

Werkstoff
Speichenhandrad Aluminium.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch