{"product":{"productId":"agid.3529","price":25.43,"name":"2-SPEICHENHANDRAD D1=160 PASSBOHRUNGD2=16H7, ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST,GRIFF FESTSTEHEND"},"currency":"EUR"}
2-Speichenhandrad
Passbohrung
Aluminium
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Zylindergriff Duroplast, Achsteil Stahl verzinkt, Radkranz poliert
Verkaufseinheit
25,43 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
2-Speichenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
Griff feststehend
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Duroplast
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
16H7
L3=Höhe
39
D3
40
L1
20
Beschreibung
Werkstoff
Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.