{"product":{"productId":"agid.3534","price":9.28,"name":"SCHEIBENHANDRAD ÄHNLICH DIN950 D1=80PASSBOHRUNG D2=12H7, ALUMINIUM, OHNEGRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
Passbohrung
Aluminium
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12
- Radkranz poliert
Verkaufseinheit
9,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Ausführung 1
Passbohrung
Produkttyp
ohne Griff
DIN
ähnlich DIN 950
Material
Grundkörper
Aluminium
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
12H7
L3=Höhe
30
D3
25
L1
16
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Aluminium.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.