Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scheibenhandrad
Form
E
Größe
1
Ausführung 1
Passbohrung
Material Grundkörper
Duroplast
Material Komponente
Duroplast
D1=Außendurchmesser
100
D2=Befestigungsbohrung
10H8
L3=Höhe
39
D3
22
D4
20
D6
79
D7
M6
D8
29
Form-Typ
mit Passbohrung
Griff
Griff, drehbar
H1
9
H2
8
L1
29,5
L2
19
L4
54,7
Material Stahlteile
Stahl

Beschreibung

Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Stahl vernickelt.
Griff drehbar, Stahlteile vernickelt.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Hinweis
Das Handrad wird mit unmontiertem Griff geliefert.
Auf Anfrage
Weitere Passbohrungen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch