{"product":{"productId":"agid.3541","price":19.8,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=100 VORGEBOHRT D2=6,GR.1, FORM:D, DUROPLAST,KOMP:EDELSTAHL, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
vorgebohrt
Duroplast
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Form D: vorgebohrt
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
19,80 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Form
D
Größe
1
Ausführung 1
vorgebohrt
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
100
D2=Befestigungsbohrung
6
L3=Höhe
39
D3
22
D4
20
D8
29
H
12
H2
8
L1
29,5
L2
19
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.