{"product":{"productId":"agid.3541","price":33.28,"name":"SCHEIBENHANDRAD D1=160 VORGEBOHRTD2=10, GR.4, FORM:D, DUROPLAST,KOMP:EDELSTAHL, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Scheibenhandrad
vorgebohrt
Duroplast
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Form D: vorgebohrt
- Nabe aus Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
33,28 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scheibenhandrad
Form
D
Größe
4
Ausführung 1
vorgebohrt
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Duroplast
Material
Komponente
Edelstahl
D1=Außendurchmesser
160
D2=Befestigungsbohrung
10
L3=Höhe
57
D3
33
D4
30
D8
43
H
20
H2
8
L1
41,3
L2
30,1
Beschreibung
Werkstoff
Duroplast PF 31, schwarz.
Nabe aus Edelstahl 1.4305, blank.
Ausführung
hochglanzpoliert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.