Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Stahlblech
Ausführung 2
Vierkant
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
feuerrot RAL 3000
D1=Außendurchmesser
69
L3=Höhe
15
Anzahl der Speichen
3
L1
10
V
7
V1
6,9
V2
7,15

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant.
Zeichnungshinweis
1) Vierkant an Welle
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch