{"product":{"productId":"agid.24048","price":1.52,"name":"HANDRAD STAHLBLECH, VIERKANT V=8,D1=78, STAHL SCHWARZ RAL9005"},"currency":"EUR"}
Handrad
Stahlblech
Stahl
schwarz RAL 9005
- Aus einem Stück gefertigt
- Vierkant-Nabe
- Verstärkte Nabe
Verkaufseinheit
1,52 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Stahlblech
Ausführung 2
Vierkant
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz RAL 9005
D1=Außendurchmesser
78
L3=Höhe
16
Anzahl der
Speichen
3
L1
11
V
8
V1
7,9
V2
8,15
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Pulverbeschichtet schwarz RAL 9005, feuerrot RAL 3000 oder verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Besonders geeignet für Absperrventile. Die Handräder sind aus einem Stück gefertigt. Durch ein spezielles Umformverfahren ist das Handrad im Bereich der Nabe verstärkt. Die konisch geformte Nabe erlaubt eine einfache Montage und sorgt für einen sicheren und festen Sitz auf dem Vierkant.
Zeichnungshinweis
1) Vierkant an Welle
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.