Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
DIN
DIN 39
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M10
L1=Grifflänge
80
L=Gewindelänge
14
D4
16
L3
10
SW
5

Beschreibung

Werkstoff
Stahl
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch