{"product":{"productId":"agid.3548","price":14.67,"name":"BALLENGRIFF FESTSTEHEND DIN39, FORM:E,STAHL BLAU-PASSIVIERT, L1=112,AUSSENGEWINDE M16X26"},"currency":"EUR"}
Ballengriff
feststehend
Stahl
blau-passiviert
- Griff passend zu Handräder DIN 950
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
14,67 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Ballengriff
Form
E
Gewindeart
Außengewinde
Ausführung 1
feststehend
DIN
DIN 39
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blau-passiviert
D1=Außendurchmesser
36
D=Gewinde
M16
L1=Grifflänge
112
L=Gewindelänge
26
D4
22
L3
14
SW
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl
Ausführung
verzinkt, blau passiviert.
Hinweis
Ballengriff passend zu Handräder DIN 950.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.