Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Innengewinde
Größe
1
Ausführung 1
umlegbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
14
D=Gewinde
M4
L1=Grifflänge
40
L=Grifflänge
35
T=Gewindetiefe
4,5
A
8
A1
4,3
D2
13
D3
2,5
H
14,5
L3
47

Beschreibung

Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff

Griff Thermoplast.

Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.

Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310.

Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568.

Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Vermeidung von Störkonturen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch