{"product":{"productId":"agid.22717","price":14.46,"name":"ZYLINDERGRIFF UMLEGBAR, GR.2,INNENGEWINDE M05, L1=49, THERMOPLAST,KOMP:STAHL"},"currency":"EUR"}
Zylindergriff
umlegbar
Thermoplast
- Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
- Vermeidung von Störkonturen
- Griffe für Handräder und Kurbeln
- Verschiedene Gewindegrößen
Verkaufseinheit
14,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Zylindergriff
Gewindeart
Innengewinde
Größe
2
Ausführung 1
umlegbar
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
D1=Außendurchmesser
16
D=Gewinde
M5
L1=Grifflänge
49
L=Grifflänge
44
T=Gewindetiefe
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Beschreibung
Produktbeschreibung
Zylindergriffe werden montiert geliefert und können z.B. an Handräder, Haspeln und Kurbeln angeschraubt werden.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Der zylindrische Absatz und die konische Form verleihen den Zylindergriffen eine optimierte Haptik und gute Griffigkeit.
Durch den umlegbaren Griff lassen sich Störkonturen vermeiden, wodurch zusätzlich die Verletzungsgefahr minimiert wird.
Werkstoff
Griff Thermoplast.
Achse Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4404.
Spannstift Federstahl oder Edelstahl 1.4310.
Druckfeder Federstahl oder Edelstahl 1.4568.
Ausführung
Griff schwarz.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Stahlteile brüniert.
Edelstahl blank.
Hinweis
Die Bohrung D3 wird als Positionierbohrung verwendet.
Vorteile
Optimierte Haptik und gute Griffigkeit
Vermeidung von Störkonturen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Vermeidung von Störkonturen
Griffe für Handräder und Kurbeln
Verschiedene Gewindegrößen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.