{"product":{"productId":"agid.3600","price":4.75,"name":"RIEGEL GR.1, A=25 3X8,5, D=4, STAHLBRÜNIERT"},"currency":"EUR"}
Riegel
Stahl
brüniert
- Individuell einsetzbar
- Leichte Griffmulde sorgt für gute Haptik
- Große Spannkräfte können leicht übertragen werden
- Verschiedene Befestigungsarten durch die seitliche Zentrierung möglich
- Ausführung: Edelstahl oder Stahl
Verkaufseinheit
4,75 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Riegel
Gewindeart
Passbohrung
Größe
1
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert
A=Grifflänge
25
B=Breite
3
D=Bohrung
4
H=Höhe
8,5
T=Bohrungtiefe
5,5
D1
7,5
D2
1,5
H1
3
H2
9
T1
0,5
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4308 oder Stahl.
Ausführung
Edelstahl blank oder Stahl brüniert.
Hinweis
Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.