Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Riegel
Gewindeart
Passbohrung
Größe
2
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4308
A=Grifflänge
30
B=Breite
3,6
D=Bohrung
5
H=Höhe
10,2
T=Bohrungtiefe
6,5
D1
9
D2
2
H1
4
H2
10,8
T1
1

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4308 oder Stahl.

Ausführung
Edelstahl blank oder Stahl brüniert.
Hinweis
Der Riegel kann individuell eingesetzt werden. Sein formgerechtes Design mit der leichten Griffmulde gibt den Fingern Halt und erfüllt die Voraussetzung heutiger Ansprüche. Es können leicht große Spannkräfte übertragen werden. Durch die seitliche Zentrierung können verschiedene Befestigungsarten gewählt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch