Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Griffschraube
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blank
D1=Außendurchmesser
20
D=Gewinde
M4
H=Höhe
18,5
L=Gewindelänge
10
B
12,3
D2
15
H1
6

Beschreibung

Werkstoff
Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Gewindebolzen Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch