{"product":{"productId":"agid.18320","price":1.53,"name":"GRIFFSCHRAUBE GR.3 D=M06X10 D1=25H=22,9, FORM:L THERMOPLAST, SCHWARZGRAURAL7021, KOMP:STAHL, BLAU PASSIVIERT"},"currency":"EUR"}
Griffschraube
Thermoplast
schwarzgrau RAL 7021
- Dienen als Klemmelement, Halte- und Befestigungselement
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Für manuelle Verstellungen an Baugruppen, Maschinen, Aggregaten
- Ideal bei engen Platzverhältnissen
- Vorteil: Schnell von Hand anziehbar
Verkaufseinheit
1,53 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Griffschraube
Form
L
Gewindeart
Außengewinde
Größe
3
Material
Grundkörper
Thermoplast
Material
Komponente
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarzgrau RAL 7021
KOMP
blau passiviert
D1=Außendurchmesser
25
D=Gewinde
M6
H=Höhe
22,9
L=Gewindelänge
10
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast schwarz, Gewindebolzen Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Gewindebolzen Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.