Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Innengewinde
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Duroplast
D1=Außendurchmesser
83
D2=Befestigungsbohrung
M12
L3=Höhe
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28

Beschreibung

Werkstoff
Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert.
Ausführung
hochglanzpoliert, schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch