{"product":{"productId":"agid.3778","price":11.54,"name":"HANDRAD D1=83 INNENGEWINDE D2=M16,DUROPLAST, OHNE GRIFF"},"currency":"EUR"}
Handrad
Innengewinde
Duroplast
- Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau
- Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen
- Ausführung: Innengewinde
- hochglanzpoliert
Verkaufseinheit
11,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Innengewinde
Produkttyp
ohne Griff
Material
Grundkörper
Duroplast
D1=Außendurchmesser
83
D2=Befestigungsbohrung
M16
L3=Höhe
40
D3
35
D4
31,5
H2
14
L1
28
Beschreibung
Werkstoff
Handrad Duroplast PF 31. Buchse Stahl, brüniert.
Ausführung
hochglanzpoliert, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.