Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Polyamid
Farbe Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
100
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
120
B
12
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
40
Montage
von beiden Seiten möglich
Tragkraft N
1000

Beschreibung

Werkstoff
Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch