{"product":{"productId":"agid.3880","price":12.04,"name":"BÜGELGRIFF A=120, L=140, D=M05, H=40,FORM:B, ALUMINIUM NATUR MATT UNDELOXIERT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Bügelgriff
Aluminium
natur
matt und eloxiert
- Halteelement zum Öffnen und Schließen von Abdeckungen, Verkleidungen und Hauben
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Werkzeugbau, Möbelindustrie, Reha- und Medizintechnik
- Geeignet für den Verbau in genormten 19-Zoll-Systemen
- Montage: von der Bedienseite
- Farbvarianten: schwarz eloxiert und naturfarben eloxiert
Verkaufseinheit
12,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bügelgriff
Form
B
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Polyamid
Farbe
Grundkörper
natur
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
matt und eloxiert
A=Bohrungsabstand
120
D=Befestigungsbohrung
M5
L=Länge
140
B
12
Bügelgriff: Querschnitt
eckig
H
40
Montage
von beiden Seiten möglich
Tragkraft
N
1000
Beschreibung
Werkstoff
Griffsteg Aluminium. Griffschenkel aus Polyamid glaskugelverstärkt.
Ausführung
Griffsteg mattiert und naturfarben oder schwarz eloxiert.
Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Griffschenkel halbmatt mit Feinstruktur, schwarz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.