{"product":{"productId":"agid.4063","price":2.77,"name":"DRUCKSTÜCK MIT SICHERUNGSSTIFT, D=20,D1=8,1, AUTOM.STAHL BRÜN. U.EINSATZGEHÄRTET"},"currency":"EUR"}
Druckstück
mit Sicherungsstift
Automatenstahl
brüniert und einsatzgehärtet
- Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen
- Gehärtet
- Verschiedene Ausführungen
Verkaufseinheit
2,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Druckstück
Ausführung 1
mit Sicherungsstift
Material
Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche
Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
D=Tellerdurchmesser
20
D1
8,1
D2
15
D3
2
D4
8
H
11
H1
5
L
4,6
P
7
P1
2,7
Beschreibung
Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch den Querstift wird der Gewindestift 07120 mit dem Druckteller unverlierbar verbunden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.