Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Druckstück
Ausführung 1
mit Sicherungsstift
Material Grundkörper
Automatenstahl
Oberfläche Grundkörper
brüniert und einsatzgehärtet
D=Tellerdurchmesser
25
D1
8,1
D2
18
D3
2
D4
10
H
13
H1
6
L
4,6
P
7
P1
2,7

Beschreibung

Werkstoff
Automatenstahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch den Querstift wird der Gewindestift 07120 mit dem Druckteller unverlierbar verbunden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch