Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Smco
Material Komponente
Stahl
Oberfläche Komponente
verzinkt
D1=Befestigungsbohrung
3,5
D=Außendurchmesser
16±0,15
H=Höhe
4,5
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
6,6
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
57
Temperatur* max. °C
280
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 280 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch