{"product":{"productId":"agid.21076","price":25.84,"name":"MAGNET FLACHGREIFER, RUND, SMCO,KOMP:STAHL, D=40±0,2, D1=5,5, H=8"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
Smco
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau
- Temperaturbereich bis zu 280 °C
- Hohe Haftkraft
- Montage: Einpressen, Einschrauben oder Einkleben
Verkaufseinheit
25,84 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Smco
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
verzinkt
D1=Befestigungsbohrung
5,5
D=Außendurchmesser
40±0,2
H=Höhe
8
Befestigungsart
Senkbohrung
D2
11,5
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
540
Temperatur*
max. °C
280
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Magnetkern SmCo (Samarium-Cobalt).
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Hinweis
Flachgreifer, geschirmtes System. Flachgreifer mit SmCo-Kern haben eine drei- bis fünffach höhere Haftkraft gegenüber AlNiCo bzw. Hartferrit-Greifern.
Temperaturbereich
max. 280 °C.
Montage
Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.