Linearmodul
pneumatisch
Aluminium
- Für kleinste Einbauräume mit Kugelumlaufführung
- Tragkraft von bis zu 5 N
- Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Sehr hohe Wiederholgenauigkeit
- Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem
669,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearmodul
Größe
4
Ausführung 1
pneumatisch
Ausführung 2
mit Schienenführung
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Zylinder-Ø
8
F6=Kolbenkraft bei 6 Bar (N)
18
F6=Rückzugskraft bei 6 Bar (N)
13
Für=für Näherungsschalter
20900-020X5000
Für=passender Stoßdämpfer
26300-0810008
S=Hub
35
T1=Tragzahlen dynamisch N
1200
T2=Tragzahlen statisch N
1960
V6=Luftverbrauch je dop.Hub
30,8
E
36
L
100
M1 Nm
8
M2 Nm
8
M3 Nm
4
P
61
S1
13 + S (Hub)
S2
7,5
S3
10
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse hochfestes Aluminium. Anschlagsystem Stahl.
Ausführung
Gehäuse eloxiert. Anschlagsystem gehärtet und brüniert.
Hinweis
Wartungsfreie pneumatische Linearmodule für kleine Einbauräume mit Kugelumlaufführung und einer Tragkraft von max. 12 N. Ansteuerung über 4/2- oder 5/2-Wegeventil. Der Antrieb erfolgt über Druckluft 4-8 bar, konstant, gefiltert (10 µm), getrocknet, geölt oder ungeölt. Druckluftanschluss M3.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.
Die Position des Anschlagsystems ist variabel.
Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Die Module gleicher Baugröße können ohne Adapterplatten über das präzise Zentriersystem mittels Zentrierringen 20240 miteinander kombiniert werden.
Die Position des Anschlagsystems ist variabel.
Wiederholgenauigkeit ±0,01 mm.
Zeichnungshinweis
1) Druckluftanschlüsse
Zubehör
Stoßdämpfer und Näherungsschalter siehe Tabelle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.