Spannleiste
Aluminium
- Zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse
- Als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine
- Passend zu Schwalbenschwanz-Schlittenführungen mit Mikrometerspindel 21000
8,42 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Spannleiste
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
5,7
D=für Schraube
M2
L=Länge
19,5
SRED=Hubreduzierung
3,5
B1
3,7
H
3,5
L1
12
Passend für Schlitten
21000-020 ...
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063.
Bestellhinweis
21000-020 (1 Spannleiste mit Befestigungsschrauben)
Hinweis
Die Spannleisten dienen zum Spannen der Schlittenführung in x-y-z Achse sowie als Leiste zum Befestigen der Schlitteneinheit in der Maschine. Bei stirnseitiger Verwendung wird der Hub reduziert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.