Präzisions-Schlittenführung
mit Mikrometerspindel
Grauguss
- Mikrometerrändel mit Skalenteilung 0,02 mm
- Ausgelegt für dynamische und statische Belastungen von bis zu 1130 N
- Verschiedene Baugrößen mit Hüben von 10 bis 150 mm
- Lebensdauer von über 1 Million Hüben
- Alle Außenflächen sind geschliffen
646,87 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Präzisions-Schlittenführung
Ausführung 1
mit Mikrometerspindel
Ausführung 2
rollengelagert
Material Grundkörper
Grauguss
B=Breite
40
Für=Spindel
M5x0,5
L=Plattenlänge
45
TA=ANZ. BEFEST.BOHR. AUßENTEIL
4
TI=ANZ. BEFEST.BOHR. INNENTEIL
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15*
F (N)
183
H
6,5
I
13
L1
30
M
M3
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M3
O
12
R
3
T
16
U2
25
Z
15x1
Z1
15
Beschreibung
Werkstoff
GJL 250.
Ausführung
blank, geschliffen.
Hinweis
Schlittenführung auf Anfrage in Aluminium erhältlich.
Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Bei der Ausführung 21040-040045 beträgt die Skalenteilung 0,01 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
* Abstand der Befestigungsbohrungen im Außenteil = 25 mm.
Die Skalenteilung auf dem Mikrometerrad beträgt 0,02 mm. Bei der Ausführung 21040-040045 beträgt die Skalenteilung 0,01 mm. Weitere Skalierungen auf Anfrage.
Die angegebenen zulässigen Belastungswerte (F) sind für eine Lebensdauer von 1 Million Hüben ausgelegt.
Die Drehmomentwerte gelten nur bei mittig stehendem Schlitten.
F = Tragfähigkeit bei dynamischem oder statischem Lastfall.
TI = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Innenteil.
TA = Anzahl der Befestigungsbohrungen E1/M im Außenteil.
* Abstand der Befestigungsbohrungen im Außenteil = 25 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.