Führungsschiene
gehärtet
Werkzeugstahl
- Minimaler Stick-Slip-Effekt
- Sehr gute Notlaufeigenschaften
- Hochverschleißfest
- Sehr gute Schwingungsdämpfung
- Unempfindlich gegen Schmutz, Stoß und Schlag
66,16 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungsschiene
Form
A
Größe
2
Ausführung 1
gehärtet
Ausführung 2
geschliffen
Material Grundkörper
Werkzeugstahl
B1=Breite
7
H=Höhe
6
L=Länge
30
B
12
B2
2,5
C
7,5
D1
M3
D2
2,55
D3
4,4
E
0,5
F (N)
120
K
2,1
L1
7,5
L2
1x15
Beschreibung
Werkstoff
Form A:
Werkzeugstahl, Werkstoffhärte 58-62 HRC.
Die Oberfächen sind feinst geschliffen.
Form B:
Automatenstahl mit Gleitbelägen aus PTFE.
Die Gleitbeläge sind selbstschmierend.
Werkzeugstahl, Werkstoffhärte 58-62 HRC.
Die Oberfächen sind feinst geschliffen.
Form B:
Automatenstahl mit Gleitbelägen aus PTFE.
Die Gleitbeläge sind selbstschmierend.
Bestellhinweis
Für eine komplette Führung mit einer Schienengröße 6, einer Führungslänge von 300 mm und einem Hub von 100 mm werden benötigt:
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Länge L mit angeben, z.B. 300 für L = 300 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Länge L mit angeben, z.B. 300 für L = 300 mm)
Hinweis
Bei normalen Einbauverhältnissen können in geschmiertem Zustand max. 15 m/min. gefahren werden.
Der Reibwert kann je nach Schmierung mit 0,04-0,08 gerechnet werden.
Die Schmierung erfolgt mit handelsüblichen Gleit-Bahn-Ölen.
Die Längsführungen werden eingesetzt für Bewegungs-, Bearbeitungs- und Positionieraufgaben.
Der Reibwert kann je nach Schmierung mit 0,04-0,08 gerechnet werden.
Die Schmierung erfolgt mit handelsüblichen Gleit-Bahn-Ölen.
Die Längsführungen werden eingesetzt für Bewegungs-, Bearbeitungs- und Positionieraufgaben.
Anwendung
- Industrieautomation
- Werkzeugnmaschine
- Sondermaschinen
- Werkzeugvorrichtungen
- Messgeräte
- Werkzeugnmaschine
- Sondermaschinen
- Werkzeugvorrichtungen
- Messgeräte
Temperaturbereich
-40 °C bis +80 °C.
Vorteile
- stick-slip-freier Lauf
- sehr gute Notlaufeigenschaften
- hochverschleißfest
- sehr gute Schwingungsdämpfung
- unempfindlich gegen Schmutz, Stoß und Schlag
- sehr gute Notlaufeigenschaften
- hochverschleißfest
- sehr gute Schwingungsdämpfung
- unempfindlich gegen Schmutz, Stoß und Schlag
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.