Positionier-Rundtisch
Aluminium
- Verstellweg beträgt 360° ohne Endanschlag
- Spindel selbsthemmend und gehärtet
- Skala zeigt 10°-Schritte an
- Baukastenprinzip bietet unkomplizierte Kombinationsmöglichkeiten
- Wartungsfrei
441,83 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positionier-Rundtisch
Ausführung 2
mit Positionsanzeiger
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Stahl
D2=Durchmesser
54
D3=Bohrungsabstand
36
D
26
D1
23
D2
54
D3
36
D4
10
D5
M4x6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H
30
H1
14
H2
9
H3
6
L
80
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Rundtisch Aluminium-Legierung, eloxiert.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Spindel Stahl, einsatzgehärtet.
Spindellagerung Gleitlager, wartungsfrei.
Positionsanzeiger Kunststoff.
Ausführung
Radialspiel der Drehachse < 0,015 mm.
Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
Spindel selbsthemmend.
Axialspiel der Drehachse < 0,02 mm.
Wiederholgenauigkeit < 0,05°.
Spindel selbsthemmend.
Hinweis
Der Verstellweg beträgt 360°, ohne Endanschlag.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn aufsteigend von 0,0° bis 9,9°. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Eine Skala am Umfang des Rundtisches zeigt 10° Schritte an.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann durch Demontage des Drehgriffs und anschließendem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben in 4 Stellungen fixiert werden.
Übersetzungsverhältnis:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Der Positionsanzeiger zählt in 0,1° Schritten im Uhrzeigersinn aufsteigend von 0,0° bis 9,9°. Der Rundtisch bewegt sich dabei gegen den Uhrzeigersinn. Eine Skala am Umfang des Rundtisches zeigt 10° Schritte an.
Die Einbaulage des Positionsanzeigers kann durch Demontage des Drehgriffs und anschließendem Lösen von zwei Kreuzschlitzschrauben in 4 Stellungen fixiert werden.
Übersetzungsverhältnis:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1
Der Positionier-Rundtisch kann im Baukastenprinzip in seiner Baugröße unkompliziert kombiniert werden.
Zeichnungshinweis
Einbaulage des Positionsanzeigers:
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
a) oben (Standard)
b) rechts
c) unten
d) links
Alle Senkungen nach DIN 74-Bm (D6)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.