Führungswagen
Drylin® T
Aluminium
- Wartungsfrei durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit
- Gleitelemente sind verschleißfest und austauschbar
- Führungsschiene Harteloxal beschichtet 500 HV
14,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungswagen
Größe
9
Ausführung 1
Drylin® T
Ausführung 2
Festlager Standard
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Iglidur®
L3=Länge
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y (N)
480
C0Z (N)
240
D
M2
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Beschreibung
Werkstoff
Gleitwagen Grundkörper aus Zink, Gleitelemente aus iglidur® J.
Hinweis
Miniaturlinearführungen sind durch ihre Trockenlaufeigenschaft und Korrosionsbeständigkeit absolut wartungsfrei. Die Gleitelemente aus iglidur® J sind verschleißfest und austauschbar. Einsatztemperatur bis max. 80 °C.
Ein wesentlicher Vorteil dieser Miniaturlinearführungen sind die kleinen Baumaße.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.