Führungswagen
Drylin® W
Aluminium
- Wartungsfrei und korrosionsbeständig
- Schmutzunempfindlich
- Sehr leiser Lauf
- Hohe Momentabstützungen möglich
- Geringe Reibwerte im Trockenlauf
36,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Führungswagen
Größe
6
Ausführung 1
Drylin® W
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Zink
L=Länge
60
A
45
A1
51
A2
31
B
30
B1
54
C
19
C0(-Y) kN
1,68
C0Y kN
1,68
C0Z kN
1,68
C1
18
D
5
D1
M4
H
18
H1
7,5
H2
2
H3
4
M0X Nm
25
M0Y Nm
34
M0Z Nm
34
Beschreibung
Werkstoff
Gleitwagen Zinkdruckguss.
Montageplatte Aluminium.
Gleitlagerwerkstoff aus iglidur® J.
Ausführung
Gleitwagen chromatiert. Montageplatte anodisiert.
Hinweis
DryLin® W Führungswagen sind korrosionsbeständig und wartungsfrei. Der Verzicht auf Schmierung macht das System äußerst schmutzunempfindlich. Geringe Reibwerte im Trockenlauf und sehr leiser Lauf. Durch den flachen und breiten Aufbau sind hohe Momentabstützungen möglich. Geschwindigkeiten bis 15 m/s.
Einsatztemperatur -40 °C bis max. 90 °C.
Zubehör
Führungsschienen doppelt 21240.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.