Teleskopschiene
Vollauszug
Aluminium
blank
- Für Schwerlastanwendungen
- Leichter Lauf
- Hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
Verkaufseinheit
263,23 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Teleskopschiene
Ausführung 1
Vollauszug
Produkttyp
Standard
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
blank
B=Breite
26,5
Fp=Tragkraft pro Paar kg
240
H=Höhe
80
L=Länge
300
S=Hub
300
A
7,5
A1
142,5
A2
285
A3
75
A4
125
A5
150
Hersteller Artikelnummer
DA4160-0030
Montage
Montage seitlich
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar
Beschreibung
Werkstoff
Schienen Aluminium.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4021.
Kugelkäfige Edelstahl 1.4301.
Kugeln Edelstahl 1.4021.
Ausführung
Schienen blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Kugelkäfige blank.
Kugeln blank.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub ungefähr gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte wurden bei einem Schienenabstand von 600 mm ermittelt und beziehen sich auf den Maximalwert bei 10.000 Zyklen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Nach 2.000 Zyklen wird ein Nachfetten mit einem Hochdruckfett empfohlen.
Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft. Es werden zusätzlich externe Endanschläge empfohlen.
Nicht für horizontale Montage geeignet.
Nach 2.000 Zyklen wird ein Nachfetten mit einem Hochdruckfett empfohlen.
Die Endanschläge sind bei der angegebenen Belastbarkeit mit 10 Zyklen und einer Anschlaggeschwindigkeit von 0,8 m/s geprüft. Es werden zusätzlich externe Endanschläge empfohlen.
Temperaturbereich
-20°C bis +110°C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.