Profilführungsschiene
Edelstahl
blank
- Aufnahme von Belastungen aus allen Richtungen
- Laufbahnen gehärtet und geschliffen
- Zusammensetzen der Schienen möglich
98,32 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Profilführungsschiene
Größe
7
Ausführung 2
Mini
Material Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
blank
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4034
B=Breite
7
H=Höhe
4,7
L1=Bohrungsabstand von Kante
7,5
L=Länge
240
D
2,4
D1
4,2
L max.
240
L2
15
T
2,3
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4034.
Ausführung
blank.
gehärtet 52 HRC.
gehärtet 52 HRC.
Hinweis
Profilführungsschienen von oben anschraubbar. Die Profilführungsschienen stehen in vier Miniatur-Größen zur Verfügung, auf denen ein oder mehrere Führungswagen montiert werden können. 4-Punkt-Kontakt Kugelumlaufsystem mit gleichen Lastwinkeln und 2 Kugelumläufen pro Laufwagen. Somit können Belastungen aus allen Richtungen gleichermaßen aufgenommen werden. Max. Beschleunigung: 80 m/s². Max. Verfahrgeschwindigkeit: 3 m/s. Einsatztemperatur: -20 °C bis +80 °C. Ein Zusammensetzen der Schienen ist möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.