Linearkugellager
mit Flansch
Stahl
- Einbaufertig
- Mit Doppellager
- Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
16,46 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Flansch
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
22
D2=Flanschdurchmesser
42
D=Innendurchmesser
12
L=Länge
61
T1=Tragzahlen dynamisch N
813
T2=Tragzahlen statisch N
1570
B
32
D3
32
D4
4,5
D5
7,5
L1
6
T
4,1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Kunststoffkäfig.
Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisionsführungswellen 21595.
Befestigungsschrauben 07160.
Befestigungsschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.