Linearkugellager
mit Rundflansch
Stahl
- Einbaufertig
- Mit Doppellager
- Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
92,81 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Rundflansch
Ausführung 2
Doppellager
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
40
D2=Flanschdurchmesser
62
D=Innendurchmesser
25
L=Länge
112
T1=Tragzahlen dynamisch N
1560
T2=Tragzahlen statisch N
3140
D3
51
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl. Kunststoffkäfig. Kugeln Stahl.
Hinweis
Die Linearkugellager entsprechen der Serie 3 nach ISO 10285. Mit beidseitiger Dichtung. Die Linearkugellager sind mit einem Kunststoffkäfig ausgestattet. Dieser sorgt für einen leisen Lauf und hervorragende Laufeigenschaften. Mit Flansch zur direkten Montage am Gehäuse. Ausführung als Doppellager zum Einsatz unter Momentenbelastung. Empfohlene Toleranzen: Welle: h6 Gehäuse: H7 Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung sollten vor dem Einbau gefettet werden. Die angegebenen Tragzahlen gelten bei Einsatz von gehärteten und geschliffenen Wellen.
Temperaturbereich
-20 °C bis +80 °C.
Zubehör
Präzisonsführungswellen 21595. Befestigungsschrauben 07160.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.